LED-hållare för en T-1 3/4 lysdiod i en panel. De snäpps enkelt på plats för hand i panelhål av standardtyp. När hållaren sitter på plats i hålet, kommer lysdioden att låsas på plats när den monteras från panelens baksida. Det ger ett säkert montage och tilltalande visuell effekt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ | Huvuddiameter | Håldiameter | Paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2407 kr - 1,6733 kr | 1779 I lager |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
| 1,5307 kr - 2,0969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,8097 kr - 2,5533 kr | 2027 I lager |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 2,1657 kr - 2,2599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 2,325 kr - 3,1885 kr | 500 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 9,3718 kr - 9,3718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,7532 kr - 5,2683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,7588 kr - 2,3985 kr | 7750 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,584 kr - 2,1831 kr | 799 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 1,5863 kr - 2,1831 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 1,7006 kr - 2,3267 kr | 1500 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta