LED-ljusrör transporterar ljuset till det önskade området, som blir tydligt belyst. Tillverkade av genomskinligt polykarbonat. De finns antingen med platt eller välvd framsida. De är skyddade mot elektrostatiska urladdningar genom att kretskortet isoleras från potentiell beröring.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rörlängd | Huvudform | Håldiameter | Paneltjocklekar | Avstånd mellan hålen i längdriktning | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0925 kr - 7,3636 kr | 26000 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 3,6096 kr - 5,1146 kr | 55 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Platt
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 3,3877 kr - 4,8178 kr | 47579 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Välvd
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 3,6822 kr - 5,0726 kr | 2990 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,0205 kr - 5,6009 kr | 25000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 3,4882 kr - 5,0141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Välvd
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,3335 kr - 6,009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.028 in
26.1 mm
|
Välvd
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 5,0127 kr - 5,6565 kr | 118 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Välvd
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 4,7257 kr - 7,0332 kr | 138 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Välvd
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 4,1552 kr - 6,1048 kr | 3955 I lager |
1.028 in
26.1 mm
|
Platt
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 3,9616 kr - 5,8278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.858 in
21.8 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 4,0389 kr - 5,6176 kr | 1840 I lager |
1.028 in
26.1 mm
|
Välvd
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 4,4023 kr - 4,9741 kr | 89000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 4,466 kr - 5,0521 kr | 4000 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Välvd
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 4,2026 kr - 6,1328 kr | 8568 I lager |
1.028 in
26.1 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 3,8989 kr - 5,3804 kr | 46120 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Platt
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 3,5408 kr - 5,2075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 3,795 kr - 5,2914 kr | 367 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Välvd
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 3,6609 kr - 5,3122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.65 in
16.5 mm
|
Välvd
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta