Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.
Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.
De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.
Material: Stål Serienummer: SRL1004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 943,3552 kr - 2 943,3552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
72.0
|
10.0
|
2.0
|
300.0
|
750.0
|
||
| 981,1184 kr - 981,1184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 3 662,8656 kr - 3 662,8656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
84.0
|
15.0
|
2.0
|
400.0
|
1600.0
|
||
| 6 318,5341 kr - 6 318,5341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
||
| 8 424,673 kr - 8 424,673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
136.0
|
20.0
|
2.5
|
800.0
|
5840.0
|
||
| 3 548,3313 kr - 3 548,3313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
|||
| 7 096,78 kr - 7 096,78 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| 9 477,6838 kr - 9 477,6838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
| 13 649,7864 kr - 13 649,7864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
| 8 830,0657 kr - 8 830,0657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
| 15 166,4555 kr - 15 166,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
| 1 962,2368 kr - 1 962,2368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
||
| 6 867,8289 kr - 6 867,8289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
| 7 848,9473 kr - 7 848,9473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
||
| 9 157,1052 kr - 9 157,1052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
210.0
|
15.0
|
2.0
|
1000.0
|
4000.0
|
||
| 3 159,2671 kr - 3 159,2671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
| 4 549,8897 kr - 4 549,8897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
||
| 4 905,5921 kr - 4 905,5921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
||
| 12 133,1174 kr - 12 133,1174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta