Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.
Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.
De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.
Material: Stål Serienummer: SRL1004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 362,357 kr - 7 362,357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
| 4 762,7107 kr - 4 762,7107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
||
| 5 334,2132 kr - 5 334,2132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
126.0
|
15.0
|
2.0
|
600.0
|
2400.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
|||
| 6 223,2297 kr - 6 223,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
| 2 667,1636 kr - 2 667,1636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 2 857,6264 kr - 2 857,6264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
72.0
|
10.0
|
2.0
|
300.0
|
750.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
117.0
|
30.0
|
3.5
|
900.0
|
16650.0
|
|||
| 11 779,7256 kr - 11 779,7256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
||
| 5 715,2528 kr - 5 715,2528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
| 5 111,9305 kr - 5 111,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
85.0
|
20.0
|
2.5
|
500.0
|
3650.0
|
||
| 9 201,6347 kr - 9 201,6347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
| 2 944,9884 kr - 2 944,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
| 6 667,795 kr - 6 667,795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
|||
| 1 722,4909 kr - 1 722,4909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
13.0
|
30.0
|
3.5
|
100.0
|
1850.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
91.0
|
30.0
|
3.5
|
700.0
|
12950.0
|
|||
| 8 572,8793 kr - 8 572,8793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
| 6 890,0776 kr - 6 890,0776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| 8 834,8512 kr - 8 834,8512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
96.0
|
25.0
|
3.0
|
600.0
|
7500.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta