Meny Sök

Lyftring med pivotfunktion

I produktion

Vändbara lyftringar är tillverkade av krom-molybdenstål med en svartoxiderad yta för en god tålighet mot korrosion. De svänger 180 med last. Utformningsfaktor: 6:1. Certifierat värmebehandlade. Ringar och stomme har inspekterats för magnetiska partiklar enligt ASTM 1444. Skruvar inkluderade. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ring invändig höjd Basens höjd Ringdiameter Belastningskapacitet Total bredd Fotdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
10396124 Fråga angående leveranstidhär
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm
Lyftring 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Svart

10396131


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    9071.8 kg
  • Ringdiameter
    25.4 mm
  • Ring invändig höjd
    127.0 mm
  • Basens höjd
    47.6 mm
  • Total bredd
    157.2 mm
Lyftring 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Svart

10396094


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    907.2 kg
  • Ringdiameter
    7.9 mm
  • Ring invändig höjd
    50.8 mm
  • Basens höjd
    19.1 mm
  • Total bredd
    63.5 mm
Lyftring 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Svart

10396124


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    5443.1 kg
  • Ringdiameter
    19.1 mm
  • Ring invändig höjd
    101.6 mm
  • Basens höjd
    34.9 mm
  • Total bredd
    133.4 mm
Lyftring 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Svart

10396100


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    1134 kg
  • Ringdiameter
    9.5 mm
  • Ring invändig höjd
    63.5 mm
  • Basens höjd
    22.2 mm
  • Total bredd
    81.0 mm
Lyftring 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Svart

10396117


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    2268 kg
  • Ringdiameter
    12.7 mm
  • Ring invändig höjd
    76.2 mm
  • Basens höjd
    28.6 mm
  • Total bredd
    98.4 mm