Meny Sök

Magnetlås med skruvfäste - Metallhölje

I lager

Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5428

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Dragstyrka Fodral material Låsmekanism Totallängd Total bredd Total höjd Köp
72,3889 kr - 152,0166 kr 130 I lager
Kromad pressgjuten zinklegering
Hållare och motbricka
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
193,3509 kr - 193,3509 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
Hållare och motbricka
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
114,1848 kr - 239,7882 kr Fråga angående leveranstidhär
Zamak
Hållare och motbricka
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
217,023 kr - 455,7484 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
Hållare och motbricka
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
194,7561 kr - 373,406 kr 87 I lager
Zamak
Hållare och motbricka
49.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
246,3233 kr - 517,279 kr 13 I lager
Zamak
Hållare och motbricka
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
45,3866 kr - 95,312 kr Fråga angående leveranstidhär
Mässing
Hållare och motbricka
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
390,5266 kr - 820,1058 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
Hållare och motbricka
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
168,4765 kr - 353,8007 kr 21 I lager
Zamak
Hållare och motbricka
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
140,8998 kr - 295,8896 kr Fråga angående leveranstidhär
Zamak
Hållare och motbricka
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
210,8225 kr - 439,7625 kr 16 I lager
Zamak
Hållare och motbricka
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
13,2434 kr - 25,3964 kr 1499 I lager
PA
Motbricka
65.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
516,0581 kr - 1 083,7221 kr 15 I lager
Rostfritt stål
Hållare och motbricka
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
Magnetlås 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

10201756

Prisintervall
152,0166 kr - 72,3889 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8505191090
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Avstånd mellan fästhålen
    70.0 mm
Magnetlås 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

10641149

Prisintervall
193,3509 kr - 193,3509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    8302420090
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Samarium-kobolt
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Slutbleckets vikt
    11.0 g
Magnetlås 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

10201770

Prisintervall
239,7882 kr - 114,1848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Slutbleckets vikt
    56.0 g
Magnetlås 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

10201862

Prisintervall
455,7484 kr - 217,023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    8302420090
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Samarium-kobolt
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Slutbleckets vikt
    11.0 g
Magnetlås 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Nickel

10272541

Prisintervall
373,406 kr - 194,7561 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8505119099
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Avstånd mellan fästhålen
    39.0 mm
Magnetlås 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

10201817

Prisintervall
517,279 kr - 246,3233 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Slutbleckets vikt
    206.0 g
Magnetlås 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f Nickel

10201763

Prisintervall
95,312 kr - 45,3866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    8505191090
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Slutbleckets vikt
    32.0 g
Magnetlås 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

10201855

Prisintervall
820,1058 kr - 390,5266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Samarium-kobolt
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Avstånd mellan fästhålen
    40.0 mm
Magnetlås 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

10201794

Prisintervall
353,8007 kr - 168,4765 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Slutbleckets vikt
    110.0 g
Magnetlås 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

10201787

Prisintervall
295,8896 kr - 140,8998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Slutbleckets vikt
    74.0 g
Magnetlås 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

10201800

Prisintervall
439,7625 kr - 210,8225 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Slutbleckets vikt
    140.0 g
Mottagare 13.0 mm 65.0 mm 2.0 mm Grå

10272657

Prisintervall
25,3964 kr - 13,2434 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7318190090
  • Låsmekanism
    Motbricka
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    13.0 mm
Magnetlås 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

10201848

Prisintervall
1 083,7221 kr - 516,0581 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Magnetmaterial
    Samarium-kobolt
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Avstånd mellan fästhålen
    40.0 mm