Meny Sök

Magnetlås med snäppfäste

I lager

Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5427

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Total bredd Allt material Total höjd Köp
22,6427 kr - 48,1537 kr 3426 I lager
39.7 mm
Svart
9.5 mm
Polypropen
25.4 mm
65,9473 kr - 65,9473 kr Fråga angående leveranstidhär
58.5 mm
Svart
11.0 mm
Polypropen
20.6 mm
10279175 22,6427 kr - 48,1537 kr 2017 I lager
39.7 mm
Vit
9.5 mm
Polypropen
25.4 mm
55,5315 kr - 81,836 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
Svart
Polypropen
14.5 mm
64,6595 kr - 64,6595 kr Fråga angående leveranstidhär
58.5 mm
Vit
11.0 mm
Polypropen
20.6 mm
44,5836 kr - 44,5836 kr 346 I lager
23.6 mm
Vit
7.7 mm
Polypropen
13.3 mm
55,1968 kr - 115,8795 kr 194 I lager
40.0 mm
Vit
10.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
13.5 mm
31,4763 kr - 63,3764 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
Vit
10.0 mm
Polypropen
11.0 mm
66,132 kr - 66,132 kr Fråga angående leveranstidhär
58.5 mm
Svart
11.0 mm
Polypropen
20.6 mm
33,4085 kr - 33,4085 kr 6 I lager
39.7 mm
Svart
9.5 mm
Polypropen
25.4 mm
16,7453 kr - 42,8723 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
Vit
10.0 mm
Polystyren
12.0 mm
35,5086 kr - 75,4925 kr Fråga angående leveranstidhär
58.5 mm
Svart
11.0 mm
Polypropen
20.6 mm
63,5855 kr - 63,5855 kr 1656 I lager
39.7 mm
Vit
9.5 mm
Polypropen
25.4 mm
15,176 kr - 22,2192 kr 950 I lager
25.5 mm
Vit
9.6 mm
Polystyren
12.0 mm
  • av 2
Magnetlås 9.5 mm 39.7 mm Svart

10279182

Prisintervall
48,1537 kr - 22,6427 kr

Lagernivåer
3426 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    25.4 mm
  • Totallängd
    39.7 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Färg
    Svart
Magnetlås 11.0 mm 58.5 mm Svart

10160794

Prisintervall
65,9473 kr - 65,9473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    20.6 mm
  • Totallängd
    58.5 mm
  • Total bredd
    11.0 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Färg
    Svart
Magnetlås 9.5 mm 39.7 mm Vit

10279175

Prisintervall
48,1537 kr - 22,6427 kr

Lagernivåer
2017 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    25.4 mm
  • Totallängd
    39.7 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Magnetlås 12.5. mm 54.0 mm Svart

10272572

Prisintervall
81,836 kr - 55,5315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    14.5 mm
  • Totallängd
    54.0 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Fodral material
    PP
  • Färg
    Svart
Magnetlås 11.0 mm 58.5 mm Vit

10426616

Prisintervall
64,6595 kr - 64,6595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    20.6 mm
  • Totallängd
    58.5 mm
  • Total bredd
    11.0 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Magnetlås 7.7 mm 23.6 mm Vit

10160848

Prisintervall
44,5836 kr - 44,5836 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    13.3 mm
  • Totallängd
    23.6 mm
  • Total bredd
    7.7 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Magnetlås 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Vit

10201671

Prisintervall
115,8795 kr - 55,1968 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    13.5 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Allt material, fodral
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Fodral material
    ABS
Magnetlås 10.0 mm 39.5 mm Vit

10272565

Prisintervall
63,3764 kr - 31,4763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Fodral material
    PP
Magnetlås 11.0 mm 58.5 mm Svart

10160787

Prisintervall
66,132 kr - 66,132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    20.6 mm
  • Totallängd
    58.5 mm
  • Total bredd
    11.0 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Färg
    Svart
Magnetlås 9.5 mm 39.7 mm Svart

10160831

Prisintervall
33,4085 kr - 33,4085 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    25.4 mm
  • Totallängd
    39.7 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Färg
    Svart
Magnetlås 10.0 mm 39.5 mm 3.0 kg-f Vit

10191903

Prisintervall
42,8723 kr - 16,7453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Allt material, fodral
    Polystyren
  • Fodral material
    PS
Magnetlås 11.0 mm 58.5 mm Svart

10279205

Prisintervall
75,4925 kr - 35,5086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    20.6 mm
  • Totallängd
    58.5 mm
  • Total bredd
    11.0 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Färg
    Svart
Magnetlås 9.5 mm 39.7 mm Vit

10160800

Prisintervall
63,5855 kr - 63,5855 kr

Lagernivåer
1656 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    25.4 mm
  • Totallängd
    39.7 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material, fodral
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Magnetlås 9.6 mm 25.5 mm 2.0 kg-f Vit

10191897

Prisintervall
22,2192 kr - 15,176 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Totallängd
    25.5 mm
  • Total bredd
    9.6 mm
  • Allt material, fodral
    Polystyren
  • Fodral material
    PS