Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Dragstyrka | Fodral material | Längd med utsträckt kolv | Totallängd | Färg | Typ av montage | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,293 kr - 86,0553 kr | 91 I lager |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Brun
|
Screw on
|
||
| 58,2963 kr - 122,4036 kr | 11 I lager |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
||
| 71,3059 kr - 156,8878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
||
| 103,5563 kr - 215,915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
ABS;POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Brun
|
Screw on
|
||
| 112,2847 kr - 233,9338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
ABS;POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Grå
|
Screw on
|
||
| 58,8792 kr - 132,0336 kr | 15 I lager |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Brun
|
Screw on
|
||
| 52,5428 kr - 109,0448 kr | 630 I lager |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Svart
|
|
||
| 71,3059 kr - 156,8878 kr | 5 I lager |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Brun
|
Screw on
|
||
| 40,9787 kr - 86,0553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
||
| 16,5938 kr - 42,5616 kr | 82 I lager |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Svart
|
Trycks i
|
||
| 47,1921 kr - 98,482 kr | 16 I lager |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
||
| 40,7597 kr - 98,482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Brun
|
Screw on
|
||
| 15,4817 kr - 39,7656 kr | 112 I lager |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Screw on
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta