Meny Sök

Maskerande brickpluggar

I lager

Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material d2 d1 h1 Typ Köp
5,0092 kr - 5,0092 kr 26012 I lager
Svart
EPDM
12.7 mm
1
1,5081 kr - 1,5081 kr 5580 I lager
Naturfärgad
Silikon
7.0 mm
1
6,8995 kr - 6,8995 kr 2702 I lager
Svart
EPDM
12.7 mm
1
0,9881 kr - 2,3043 kr 9133 I lager
Naturfärgad
Silikon
6.5 mm
1
2,7864 kr - 2,7864 kr 350 I lager
Naturfärgad
Silikon
8.7 mm
1
0,7267 kr - 0,7267 kr 1068 I lager
Naturfärgad
Silikon
4.6 mm
1
2,2118 kr - 2,456 kr 44370 I lager
Mörkgrön
Silikon
3.6 mm
2
4,5099 kr - 5,0126 kr 1673 I lager
Gul
Silikon
9.5 mm
2
2,3699 kr - 2,3699 kr 71807 I lager
Svart
EPDM
7.9 mm
1
3,7487 kr - 4,1365 kr 4946 I lager
Naturfärgad
Silikon
7.2 mm
2
1,982 kr - 2,2118 kr 17615 I lager
Lila
Silikon
2.7 mm
2
4,6679 kr - 5,185 kr 3527 I lager
Rosa
Silikon
10.9 mm
2
2,2262 kr - 2,4704 kr 11054 I lager
Naturfärgad
Silikon
4.5 mm
2
2,8298 kr - 3,1454 kr 8472 I lager
Gul
Silikon
4.9 mm
2
6,4058 kr - 13,4522 kr 6378 I lager
Naturfärgad
Silikon
12.7 mm
1
1,4593 kr - 3,4083 kr 42983 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.7 mm
1
1,2524 kr - 1,2524 kr 2244 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.8 mm
1
2,5306 kr - 2,8294 kr 8045 I lager
Rosa
Silikon
4.2 mm
2
0,8172 kr - 0,8172 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Silikon
5.0 mm
1
3,4327 kr - 3,7918 kr 4861 I lager
Grå
Silikon
7.2 mm
2
  • av 2
Maskerande brickplugg 7.3 mm Svart EPDM

10250013

Prisintervall
5,0092 kr - 5,0092 kr

Lagernivåer
26012 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 5.1 mm Naturfärgad Silikon

10242643

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
5580 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 8.1 mm Svart EPDM

10250020

Prisintervall
6,8995 kr - 6,8995 kr

Lagernivåer
2702 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.2 mm Naturfärgad Silikon

10288498

Prisintervall
2,3043 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
9133 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 7.1 mm Naturfärgad Silikon

10288504

Prisintervall
2,7864 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.6 mm Naturfärgad Silikon

10242636

Prisintervall
0,7267 kr - 0,7267 kr

Lagernivåer
1068 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.6 mm Mörkgrön Silikon

10241080

Prisintervall
2,456 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
44370 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 9.5 mm Gul Silikon

10241059

Prisintervall
5,0126 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
1673 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.0 mm Svart EPDM

10249994

Prisintervall
2,3699 kr - 2,3699 kr

Lagernivåer
71807 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 7.2 mm Naturfärgad Silikon

10241165

Prisintervall
4,1365 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
4946 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 2.7 mm 10.0 mm Lila Silikon

10241073

Prisintervall
2,2118 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
17615 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 10.9 mm Rosa Silikon

10241066

Prisintervall
5,185 kr - 4,6679 kr

Lagernivåer
3527 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 4.5 mm Naturfärgad Silikon

10241097

Prisintervall
2,4704 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
11054 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 4.9 mm Gul Silikon

10241141

Prisintervall
3,1454 kr - 2,8298 kr

Lagernivåer
8472 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 10.9 mm Naturfärgad Silikon

10288511

Prisintervall
13,4522 kr - 6,4058 kr

Lagernivåer
6378 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 4.5 mm Naturfärgad Silikon

10192412

Prisintervall
3,4083 kr - 1,4593 kr

Lagernivåer
42983 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 5.0 mm Naturfärgad Silikon

10288436

Prisintervall
1,2524 kr - 1,2524 kr

Lagernivåer
2244 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 4.2 mm Rosa Silikon

10241134

Prisintervall
2,8294 kr - 2,5306 kr

Lagernivåer
8045 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.5 mm Naturfärgad Silikon

10288450

Prisintervall
0,8172 kr - 0,8172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 7.2 mm Grå Silikon

10241110

Prisintervall
3,7918 kr - 3,4327 kr

Lagernivåer
4861 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3923509000