Meny Sök

Maskerande brickpluggar

I lager

Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material d2 d1 h1 Typ Köp
0,2637 kr - 0,2922 kr 3864 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.10 mm
1
0,3485 kr - 0,3861 kr 1980 I lager
Naturfärgad
Silikon
3.8 mm
1
3,5357 kr - 3,9055 kr 4711 I lager
Grå
Silikon
7.2 mm
2
0,9695 kr - 1,0742 kr 20991 I lager
Naturfärgad
Silikon
9.5 mm
1
1,2176 kr - 1,3492 kr 158 I lager
Naturfärgad
Silikon
11.5 mm
1
2,0415 kr - 2,2782 kr 17615 I lager
Lila
Silikon
2.7 mm
2
3,8611 kr - 4,2606 kr 4946 I lager
Naturfärgad
Silikon
7.2 mm
2
0,4288 kr - 0,4752 kr 2244 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.8 mm
1
7,1065 kr - 7,1065 kr 2702 I lager
Svart
EPDM
12.7 mm
1
4,7194 kr - 4,7194 kr 170977 I lager
Svart
EPDM
9.5 mm
1
0,6796 kr - 0,7531 kr 7200 I lager
Naturfärgad
Silikon
6.3 mm
1
2,6065 kr - 2,9143 kr 8045 I lager
Rosa
Silikon
4.2 mm
2
0,44 kr - 0,4875 kr 5580 I lager
Naturfärgad
Silikon
7.0 mm
1
0,4077 kr - 0,4518 kr 7223 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.0 mm
1
0,4461 kr - 0,4943 kr 3775 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.7 mm
1
5,1594 kr - 5,1594 kr 25012 I lager
Svart
EPDM
12.7 mm
1
2,441 kr - 2,441 kr 71809 I lager
Svart
EPDM
7.9 mm
1
0,2725 kr - 0,3019 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Silikon
4.6 mm
1
0,4247 kr - 0,4706 kr 3496 I lager
Naturfärgad
Silikon
4.6 mm
1
0,2156 kr - 0,2389 kr 29909 I lager
Mörkgrön
Silikon
3.7 mm
1
  • av 2
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242667

Prisintervall
0,2922 kr - 0,2637 kr

Lagernivåer
3864 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288443

Prisintervall
0,3861 kr - 0,3485 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Grå Silikon

10241110

Prisintervall
3,9055 kr - 3,5357 kr

Lagernivåer
4711 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3923509000
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242674

Prisintervall
1,0742 kr - 0,9695 kr

Lagernivåer
20991 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242650

Prisintervall
1,3492 kr - 1,2176 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Lila Silikon

10241073

Prisintervall
2,2782 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
17615 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Genomskinlig Silikon

10241165

Prisintervall
4,2606 kr - 3,8611 kr

Lagernivåer
4946 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288436

Prisintervall
0,4752 kr - 0,4288 kr

Lagernivåer
2244 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10250020

Prisintervall
7,1065 kr - 7,1065 kr

Lagernivåer
2702 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10250006

Prisintervall
4,7194 kr - 4,7194 kr

Lagernivåer
170977 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288481

Prisintervall
0,7531 kr - 0,6796 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Rosa Silikon

10241134

Prisintervall
2,9143 kr - 2,6065 kr

Lagernivåer
8045 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242643

Prisintervall
0,4875 kr - 0,44 kr

Lagernivåer
5580 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288450

Prisintervall
0,4518 kr - 0,4077 kr

Lagernivåer
7223 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288474

Prisintervall
0,4943 kr - 0,4461 kr

Lagernivåer
3775 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10250013

Prisintervall
5,1594 kr - 5,1594 kr

Lagernivåer
25012 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10249994

Prisintervall
2,441 kr - 2,441 kr

Lagernivåer
71809 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242636

Prisintervall
0,3019 kr - 0,2725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288467

Prisintervall
0,4706 kr - 0,4247 kr

Lagernivåer
3496 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 2.8 mm 1 Mörkgrön Silikon

10192399

Prisintervall
0,2389 kr - 0,2156 kr

Lagernivåer
29909 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790