Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | d2 | d1 | h1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7002 kr - 2,8294 kr | 20991 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5486 kr - 0,6104 kr | 1980 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 4,7253 kr - 4,7253 kr | 158 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 5,8169 kr - 6,4489 kr | 2392 I lager |
|
Lila
|
Silikon
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,5081 kr - 1,5081 kr | 5580 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,8995 kr - 6,8995 kr | 2702 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,2524 kr - 1,2524 kr | 2244 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,3699 kr - 2,3699 kr | 71807 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,8172 kr - 0,8172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,4058 kr - 13,4522 kr | 6378 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,7267 kr - 0,7267 kr | 1068 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,0212 kr - 1,1361 kr | 4775 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 4,6679 kr - 5,185 kr | 3527 I lager |
|
Rosa
|
Silikon
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,5306 kr - 2,8294 kr | 8045 I lager |
|
Rosa
|
Silikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,7864 kr - 2,7864 kr | 350 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 5,0092 kr - 5,0092 kr | 26012 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,982 kr - 2,2118 kr | 17615 I lager |
|
Lila
|
Silikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,2262 kr - 2,4704 kr | 11054 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 5,0413 kr - 5,5871 kr | 21891 I lager |
|
Vit
|
Silikon
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,9881 kr - 2,3043 kr | 9133 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta