Meny Sök

Maskerande brickpluggar

I lager

Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material d2 d1 h1 Typ Köp
3,071 kr - 3,4028 kr 2440 I lager
Naturfärgad
Silikon
12.7 mm
1
0,9695 kr - 1,0742 kr 20991 I lager
Naturfärgad
Silikon
9.5 mm
1
0,4077 kr - 0,4518 kr 7223 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.0 mm
1
2,293 kr - 2,5445 kr 11054 I lager
Naturfärgad
Silikon
4.5 mm
2
3,2398 kr - 3,5948 kr 11250 I lager
Mörkgrön
Silikon
5.7 mm
2
5,9914 kr - 6,6423 kr 1500 I lager
Lila
Silikon
11.7 mm
2
0,6796 kr - 0,7531 kr 7200 I lager
Naturfärgad
Silikon
6.3 mm
1
0,3485 kr - 0,3861 kr 1980 I lager
Naturfärgad
Silikon
3.8 mm
1
0,4112 kr - 0,4557 kr 42900 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.7 mm
1
0,2156 kr - 0,2389 kr 29909 I lager
Mörkgrön
Silikon
3.7 mm
1
2,441 kr - 2,441 kr 71809 I lager
Svart
EPDM
7.9 mm
1
0,4461 kr - 0,4943 kr 3775 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.7 mm
1
3,5357 kr - 3,9055 kr 4711 I lager
Grå
Silikon
7.2 mm
2
4,4537 kr - 4,9559 kr 6144 I lager
Grå
Silikon
8.7 mm
2
5,1594 kr - 5,1594 kr 25012 I lager
Svart
EPDM
12.7 mm
1
1,2176 kr - 1,3492 kr 158 I lager
Naturfärgad
Silikon
11.5 mm
1
0,2637 kr - 0,2922 kr 3864 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.10 mm
1
  • av 2
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288511

Prisintervall
3,4028 kr - 3,071 kr

Lagernivåer
2440 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242674

Prisintervall
1,0742 kr - 0,9695 kr

Lagernivåer
20991 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288450

Prisintervall
0,4518 kr - 0,4077 kr

Lagernivåer
7223 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Genomskinlig Silikon

10241097

Prisintervall
2,5445 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
11054 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Mörkgrön Silikon

10241158

Prisintervall
3,5948 kr - 3,2398 kr

Lagernivåer
11250 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Lila Silikon

10241127

Prisintervall
6,6423 kr - 5,9914 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288481

Prisintervall
0,7531 kr - 0,6796 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288443

Prisintervall
0,3861 kr - 0,3485 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 4.5 mm Naturfärgad Silikon

10192412

Prisintervall
0,4557 kr - 0,4112 kr

Lagernivåer
42900 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 2.8 mm 1 Mörkgrön Silikon

10192399

Prisintervall
0,2389 kr - 0,2156 kr

Lagernivåer
29909 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10249994

Prisintervall
2,441 kr - 2,441 kr

Lagernivåer
71809 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288474

Prisintervall
0,4943 kr - 0,4461 kr

Lagernivåer
3775 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Grå Silikon

10241110

Prisintervall
3,9055 kr - 3,5357 kr

Lagernivåer
4711 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3923509000
Maskerande brickplugg Grå Silikon

10241172

Prisintervall
4,9559 kr - 4,4537 kr

Lagernivåer
6144 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10250013

Prisintervall
5,1594 kr - 5,1594 kr

Lagernivåer
25012 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242650

Prisintervall
1,3492 kr - 1,2176 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242667

Prisintervall
0,2922 kr - 0,2637 kr

Lagernivåer
3864 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790