Meny Sök

Maskering för svetsmuttrar

I lager

Masking Weld Nuts är utformade för att täcka och skydda gängade och ogängade svetsmuttrar. Den har en dragflik och tänder som håller fast tråden. Klarar temperaturer så höga som +250 C.Svetsmuttrar har en gänga och det är viktigt att gängan inte får pulverlackering eller ytbehandling på sig. Vårt sortiment med dragpluggar för maskering är speciellt utformat för att maskera icke-gängade och gängade genomgående hål, och passar perfekt för maskering av svetsmuttrar.Dragfliken gör den snabb och lätt att avlägsna.Pluggens stomme har tänder som greppar en gänga, det säkerställer en absolut passform som håller maskeringen säker. Material: Silikon Färg: Röd, Blå, Gul, Svart Serienummer: SRF0061

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D HD h Gängstorlekar Färg d1 d2 Köp
1,4432 kr - 1,4432 kr 3337 I lager
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Svart
4.5 mm
5.5 mm
2,256 kr - 2,256 kr 4966 I lager
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Blå
8.6 mm
9.9 mm
3,4751 kr - 3,4751 kr 13863 I lager
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Röd
10.3 mm
11.9 mm
1,7235 kr - 1,7235 kr 14228 I lager
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Gul
6.9 mm
7.8 mm
Maskering för svetsmuttrar (ID) Svart Silikon

10359679

Prisintervall
1,4432 kr - 1,4432 kr

Lagernivåer
3337 I lager
Egenskaper
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskering för svetsmuttrar (ID) Blå Silikon

10359693

Prisintervall
2,256 kr - 2,256 kr

Lagernivåer
4966 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskering för svetsmuttrar (ID) Röd Silikon

10359709

Prisintervall
3,4751 kr - 3,4751 kr

Lagernivåer
13863 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskering för svetsmuttrar (ID) Gul Silikon

10359686

Prisintervall
1,7235 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
14228 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm