Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Washer Caps är avsedda som lock med en extra bricka för att dölja jordnings- eller plugghål när de är inverterade. Skyddar mot lösningsmedel och slipmedel och är lämplig för temperaturer upp till +250ºC.Maskeringbricklock som kan användas som skyddslock för gängade och icke-gängade ändar.Integrerad bricka maskerar jordning och ger även kantskydd.Kan också inverteras och användas för att plugga hål. Material: Silikon Färg: Grå, Naturfärgad, Lila, Gul, Svart, Röd, Rosa, Grön Serienummer: SR5756
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | WD | Gängstorlek | IH | D | Gängstandard | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7228 kr - 0,8009 kr | 80881 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Metrisk
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,4652 kr - 0,5155 kr | 16444 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 3,7311 kr - 4,1342 kr | 1032 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrisk
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,9486 kr - 1,0511 kr | 5000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,4382 kr - 0,4856 kr | 4493 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Metrisk
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4605 kr - 0,5103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Metrisk
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,7384 kr - 5,2503 kr | 1039 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Metrisk
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,7861 kr - 0,8711 kr | 11840 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Metrisk
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,6371 kr - 0,7059 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Metrisk
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,7372 kr - 3,0329 kr | 931 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Metrisk
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,6553 kr - 0,7261 kr | 451 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 1,5175 kr - 1,6814 kr | 4745 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisk
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta