Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Cones kan användas som pluggar eller lock. Den avsmalnande formen gör att de passar en mängd olika inner- och ytterdiametrar. Kan fästas med målarkrokar. Finns i silikon och EPDM.
Material: Silikon, EPDM Färg: Lila, Röd, Naturfärgad, Rost, Svart, Blå, Grön, Brun, Gul Serienummer: SR1075, SR1091
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | Material | A | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7576 kr - 3,7576 kr | 14365 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 8,626 kr - 10,0464 kr | 400 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 6,6423 kr - 6,9974 kr | 3225 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 3,4729 kr - 7,2931 kr | 3078 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 4,2606 kr - 4,4972 kr | 10498 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Silikon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 8,891 kr - 8,891 kr | 3449 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 2,3837 kr - 2,3837 kr | 39883 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 13,7463 kr - 13,9764 kr | 400 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 4,6452 kr - 4,6452 kr | 12972 I lager |
0.398 in
10.1 mm
|
Silikon
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 5,7705 kr - 6,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 2,6608 kr - 2,7058 kr | 49436 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,6836 kr - 3,6836 kr | 1818 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Silikon
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 6,7163 kr - 7,4708 kr | 800 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Silikon
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| 6,9395 kr - 6,9395 kr | 2751 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 7,2933 kr - 8,1069 kr | 623 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Silikon
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 5,0161 kr - 5,5772 kr | 8501 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 3,3696 kr - 3,3696 kr | 264931 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 4,4825 kr - 4,7192 kr | 143701 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 4,116 kr - 4,116 kr | 4874 I lager |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta