Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9896 kr - 3,7011 kr | 13500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 13,7739 kr - 13,7739 kr | 200 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,6373 kr - 6,1739 kr | 1259 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 2,1831 kr - 5,4304 kr | 300 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 16,6896 kr - 16,6896 kr | 307 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 19,5766 kr - 19,5766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 30,4636 kr - 33,8533 kr | 657 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 1,5655 kr - 3,8057 kr | 4108 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 36,7833 kr - 40,8623 kr | 260 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silikon
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 1,7235 kr - 6,4809 kr | 3010 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 5,8744 kr - 6,5207 kr | 42715 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 13,7021 kr - 15,239 kr | 2370 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 1,1231 kr - 1,9484 kr | 8148 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 12,0361 kr - 13,3862 kr | 600 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 0,889 kr - 3,3293 kr | 19205 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 0,8273 kr - 3,1031 kr | 4800 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 10,8726 kr - 10,8726 kr | 1805 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Lila
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 5,1788 kr - 5,2984 kr | 1550 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Grön
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 2,4991 kr - 2,4991 kr | 13032 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 8,4884 kr - 8,4884 kr | 4066 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta