Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra maskeringstejper för höga temperaturer levereras på rulle. Finns för temperaturer från 80 C till 260 C. De kan tas bort utan att lämna märken. De flesta tejperna är för allmänna ändamål och passar de flesta lågtemperaturtillämpningar, finns även för en del högtemperaturtillämpningar för att passa dina behov.
I utbudet finns polyestertejper för maxtemperatur 180 C. Den tunnare blå versionen har tejptjocklek 25 mikron, perfekt för kurvformig applicering. Den tjockare gröna varianten har tejptjocklek 38 mikron och kan användas vid pulverlackering och anodisering.
Vår högpresterande polyamidtejp är bästa valet vid galvanisering. Den bruna tejpen på rulle har maxtemperatur 260 C och är resistent mot kemikalier och nötning.
I vårt utbud finns en Eze-Wrap-tejp av silikongummi, maxtemperatur 204 C. Tejpen är självsmältande och fäster vid sig själv för att utgöra en homogen massa vilket ger utmärkta tätningsegenskaper. Utmärkt för oregelbundet formade föremål.
Varför inte pröva vår vävda tejp med fiberglas. Maxtemperatur 250 C. Tejpen motstår lösningsmedel och nötning och det tätt vävda materialet har superb rivtålighet. Ett utmärkt val för högtrycksarbeten, t.ex. sandblästring.
Vi har även en rad maskeringstejper av papper för temperaturer från 80 C upp till 180 C. Utmärkta för olika typer av målningsarbeten..
Serienummer: SR1059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Högsta drifttemperatur | Totallängd | Färg | Material | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343,5267 kr - 385,9693 kr | 124 I lager |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Brun
|
PI
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 529,5938 kr - 598,5556 kr | 12 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grön
|
PES
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 260,5634 kr - 302,2536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Vit
|
Glasfiberväv
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 270,8738 kr - 299,1194 kr | 3 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grön
|
PES
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 72,3889 kr - 84,0013 kr | 2 I lager |
176 °F
80 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Vit
|
Kräppapper
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 629,3789 kr - 629,3789 kr | 61 I lager |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Vit
|
Glasfiberväv
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 93,7414 kr - 104,5919 kr | 23 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grön
|
PES
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 87,1683 kr - 98,4791 kr | 8 I lager |
248 °F
120 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Vit
|
Kräppapper
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 121,5152 kr - 1 121,5152 kr | 6 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grön
|
PES
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 172,9931 kr - 193,2065 kr | 56 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grön
|
PES
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 697,2301 kr - 805,8682 kr | 31 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Blå
|
Polyester
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 406,6946 kr - 458,3502 kr | 29 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grön
|
PES
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 348,3347 kr - 385,9693 kr | 62 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grön
|
PES
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 268,8946 kr - 298,0425 kr | 81 I lager |
275 °F
135 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Vit
|
Kräppapper
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 162,3238 kr - 182,4071 kr | 21 I lager |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Brun
|
PI
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 316,2906 kr - 316,2906 kr | 94 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Blå
|
Polyester
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 379,1569 kr - 438,162 kr | 131 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Blå
|
Polyester
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 687,2709 kr - 772,0865 kr | 21 I lager |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Brun
|
PI
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 495,3535 kr - 1 495,3535 kr | 5 I lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grön
|
PES
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta