Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av bas | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,2381 kr - 107,2381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 89,1619 kr - 89,1619 kr | 366 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 63,7315 kr - 63,7315 kr | 50 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 240,3394 kr - 240,3394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 95,1978 kr - 231,1795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 67,7702 kr - 151,777 kr | 10510 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 95,1978 kr - 215,4552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 54,9144 kr - 109,0207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,4936 kr - 95,3323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 52,4143 kr - 52,4143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 60,1839 kr - 60,1839 kr | 18 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,2707 kr - 43,2707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,2237 kr - 33,2237 kr | 36 I lager |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 236,4339 kr - 295,535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 114,4889 kr - 160,2845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 47,6507 kr - 132,4229 kr | 1 I lager |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 35,4606 kr - 35,4606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 109,3779 kr - 113,9393 kr | 1 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 85,4339 kr - 192,0847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 110,0212 kr - 187,2483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta