Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Modell, handhjul | Hjulmaterial | Antal ekrar | Diameter, handhjul | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 252,8876 kr - 1 252,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 10271049 | 1 939,9839 kr - 1 939,9839 kr | 1 I lager |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 10271025 | 1 010,4269 kr - 1 010,4269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
| 274,0807 kr - 288,5501 kr | 2 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 450,1367 kr - 450,1367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 450,1367 kr - 450,1367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 486,8925 kr - 512,611 kr | 41 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 292,5006 kr - 292,5006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 485,6088 kr - 485,6088 kr | 65 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 473,3892 kr - 473,3892 kr | 4 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1 068,7904 kr - 1 068,7904 kr | 30 I lager |
Svart
|
Utan handtag
|
Stål
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 119,6818 kr - 129,2658 kr | 92 I lager |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 485,6088 kr - 485,6088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 849,1332 kr - 849,1332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 861,7067 kr - 928,9908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 557,503 kr - 608,555 kr | 9 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 270,3706 kr - 270,3706 kr | 32 I lager |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 360,1735 kr - 360,1735 kr | 11 I lager |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 360,1735 kr - 360,1735 kr | 53 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 478,745 kr - 515,6272 kr | 42 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta