Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Modell, handhjul | Hjulmaterial | Antal ekrar | Diameter, handhjul | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978,83 kr - 978,83 kr | 2 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 849,1332 kr - 849,1332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1 286,3392 kr - 1 286,3392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 373,2911 kr - 373,2911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 181,8514 kr - 191,0262 kr | 85 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 323,0805 kr - 349,4487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 450,1367 kr - 450,1367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 478,745 kr - 515,6272 kr | 42 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 450,1367 kr - 450,1367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 473,3892 kr - 473,3892 kr | 4 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1 068,7904 kr - 1 068,7904 kr | 30 I lager |
Svart
|
Utan handtag
|
Stål
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 630,7045 kr - 630,7045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 641,5121 kr - 706,2226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 274,0807 kr - 288,5501 kr | 2 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 187,0893 kr - 204,6709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 10271049 | 1 939,9839 kr - 1 939,9839 kr | 1 I lager |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 224,9881 kr - 224,9881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 540,9017 kr - 540,9017 kr | 1 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 810,4706 kr - 810,4706 kr | 45 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 407,0949 kr - 444,3874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta