Meny Sök

Maskinrattar - Teknisk polymer, med två ekrar

I lager

Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Modell, handhjul Hjulmaterial Antal ekrar Diameter, handhjul Köp
10271025 1 010,4269 kr - 1 010,4269 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Med handtag
Aluminium
2
140.0 mm
270,3706 kr - 270,3706 kr 32 I lager
Svart
Utan handtag
Nylon
2
130.0 mm
292,5006 kr - 292,5006 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Med handtag
Nylon
2
100.0 mm
485,6088 kr - 485,6088 kr 65 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
99.0 mm
1 252,8876 kr - 1 252,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Med handtag
Aluminium
2
160.0 mm
360,1735 kr - 360,1735 kr 11 I lager
Svart
Utan handtag
Nylon
2
160.0 mm
10271049 1 939,9839 kr - 1 939,9839 kr 1 I lager
Naturfärgad
Med handtag
Aluminium
2
200.0 mm
360,1735 kr - 360,1735 kr 53 I lager
Svart
Med handtag
Nylon
2
130.0 mm
450,1367 kr - 450,1367 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Med handtag
Nylon
2
160.0 mm
478,745 kr - 515,6272 kr 42 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
125.0 mm
205,9679 kr - 217,023 kr 66 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
99.0 mm
373,2911 kr - 373,2911 kr 8 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
80.0 mm
978,83 kr - 978,83 kr 2 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
300.0 mm
849,1332 kr - 849,1332 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Inget handtag
PP
2
300.0 mm
224,9881 kr - 224,9881 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Utan handtag
Nylon
2
100.0 mm
3 322,1891 kr - 3 322,1891 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Utan handtag
Stål
4
250.0 mm
450,1367 kr - 450,1367 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Med handtag
Nylon
0
100.0 mm
523,3932 kr - 550,8163 kr 14 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
160.0 mm
215,1188 kr - 234,833 kr 31 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
125.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Inget handtag
PP
2
125.0 mm
  • av 3
Ratt 140.0 mm Borrhål 14.0 mm 19.5 mm Aluminium

10271025

Prisintervall
1 010,4269 kr - 1 010,4269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    140.0 mm
  • Handhjulets höjd
    36.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
  • Navdiameter
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinratt 130.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271179

Prisintervall
270,3706 kr - 270,3706 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    130.0 mm
  • Handhjulets höjd
    50.0 mm
  • Navdiameter
    32.0 mm
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
Maskinratt 100.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271209

Prisintervall
292,5006 kr - 292,5006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    100.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Handtagshöjd
    56.0 mm
  • Total diameter
    100.0 mm
  • Total höjd
    100.0 mm
Ratt 99.0 mm Brotschat hål 12.0 mm 17.0 mm PP Svart

10189672

Prisintervall
485,6088 kr - 485,6088 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    99.0 mm
  • Handhjulets höjd
    37.0 mm
  • Handtagshöjd
    60.0 mm
  • Navdiameter
    25.5 mm
  • Total höjd
    97.0 mm
Ratt 160.0 mm Borrhål 14.0 mm 21.0 mm Aluminium

10271032

Prisintervall
1 252,8876 kr - 1 252,8876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    160.0 mm
  • Handhjulets höjd
    39.0 mm
  • Handtagslängd
    96.0 mm
  • Navdiameter
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinratt 160.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271186

Prisintervall
360,1735 kr - 360,1735 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    160.0 mm
  • Handhjulets höjd
    56.0 mm
  • Navdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 200.0 mm Borrhål 18.0 mm 24.5 mm Aluminium

10271049

Prisintervall
1 939,9839 kr - 1 939,9839 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    200.0 mm
  • Handhjulets höjd
    45.0 mm
  • Handtagshöjd
    96.0 mm
  • Navdiameter
    42.0 mm
  • Total höjd
    141.0 mm
Maskinratt 130.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271216

Prisintervall
360,1735 kr - 360,1735 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    130.0 mm
  • Handhjulets höjd
    50.0 mm
  • Handtagshöjd
    66.0 mm
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    116.0 mm
Maskinratt 160.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271223

Prisintervall
450,1367 kr - 450,1367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    160.0 mm
  • Handhjulets höjd
    56.0 mm
  • Handtagshöjd
    76.0 mm
  • Total diameter
    160.0 mm
  • Total höjd
    132.0 mm
Ratt 125.0 mm Brotschat hål 14.0 mm 22.0 mm PP Svart

10189726

Prisintervall
515,6272 kr - 478,745 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    125.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Handtagshöjd
    65.0 mm
  • Navdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    109.0 mm
Ratt 99.0 mm Brotschat hål 10.0 mm 17.0 mm PP Svart

10189658

Prisintervall
217,023 kr - 205,9679 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    99.0 mm
  • Handhjulets höjd
    37.0 mm
  • Handtagshöjd
    60.0 mm
  • Navdiameter
    25.5 mm
  • Total höjd
    97.0 mm
Ratt 80.0 mm Brotschat hål 18.0 mm 17.0 mm PP Svart

10189887

Prisintervall
373,2911 kr - 373,2911 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    80.0 mm
  • Handhjulets höjd
    35.0 mm
  • Handtagshöjd
    45.0 mm
  • Navdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    80.0 mm
Ratt 300.0 mm Brotschat hål 26.0 mm 43.0 mm PP Svart

10189849

Prisintervall
978,83 kr - 978,83 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    300.0 mm
  • Handhjulets höjd
    78.0 mm
  • Handtagshöjd
    90.0 mm
  • Navdiameter
    66.0 mm
  • Total höjd
    168.0 mm
Ratt 300.0 mm Brotschat hål 20.0 mm 43.0 mm PP Svart

10189856

Prisintervall
849,1332 kr - 849,1332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    300.0 mm
  • Handhjulets höjd
    78.0 mm
  • Navdiameter
    66.0 mm
  • Total höjd
    78.0 mm
  • Färg
    Svart
Maskinratt 100.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271162

Prisintervall
224,9881 kr - 224,9881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    100.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Navdiameter
    28.0 mm
  • Total höjd
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
Maskinratt 250.0 mm 17.0 mm Stål Naturfärgad

10271094

Prisintervall
3 322,1891 kr - 3 322,1891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    250.0 mm
  • Handhjulets höjd
    48.0 mm
  • Total diameter
    250.0 mm
  • Total höjd
    48.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinratt 100.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271131

Prisintervall
450,1367 kr - 450,1367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    100.0 mm
  • Handhjulets höjd
    39.0 mm
  • Handtagshöjd
    54.0 mm
  • Total diameter
    100.0 mm
  • Total höjd
    93.0 mm
Ratt 160.0 mm Brotschat hål 16.0 mm 27.0 mm PP Svart

10189764

Prisintervall
550,8163 kr - 523,3932 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    160.0 mm
  • Handhjulets höjd
    51.0 mm
  • Handtagshöjd
    80.0 mm
  • Navdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    131.0 mm
Ratt 125.0 mm Brotschat hål 14.0 mm 22.0 mm PP Svart

10189702

Prisintervall
234,833 kr - 215,1188 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    125.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Handtagshöjd
    65.0 mm
  • Navdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    109.0 mm
Ratt Hane 125.0 mm 14.0 mm 22.0 mm PP Svart

10235096


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    125.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Höjd under hjul
    22.0 mm
  • Navdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    44.0 mm