Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Modell, handhjul | Hjulmaterial | Antal ekrar | Diameter, handhjul | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540,9017 kr - 540,9017 kr | 1 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 373,2911 kr - 373,2911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 181,8514 kr - 191,0262 kr | 85 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 224,9881 kr - 224,9881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 145,1364 kr - 156,4117 kr | 32 I lager |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1 286,3392 kr - 1 286,3392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 500,4485 kr - 550,8163 kr | 110 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 215,1188 kr - 234,833 kr | 28 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 978,83 kr - 978,83 kr | 2 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 205,9679 kr - 217,023 kr | 66 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 630,7045 kr - 630,7045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 122,9065 kr - 132,8566 kr | 55 I lager |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 373,2911 kr - 373,2911 kr | 8 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3 322,1891 kr - 3 322,1891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Utan handtag
|
Stål
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 641,5121 kr - 706,2226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 342,5336 kr - 342,5336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 910,1573 kr - 910,1573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Utan handtag
|
Stål
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 450,1367 kr - 450,1367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 523,3932 kr - 550,8163 kr | 14 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 215,1188 kr - 234,833 kr | 31 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta