Meny Sök

Maskinrattar - Teknisk polymer, med två ekrar

I lager

Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Modell, handhjul Hjulmaterial Antal ekrar Diameter, handhjul Köp
373,2911 kr - 373,2911 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Med handtag
PP
2
80.0 mm
181,8514 kr - 191,0262 kr 85 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
80.0 mm
450,1367 kr - 450,1367 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Med handtag
Nylon
2
160.0 mm
478,745 kr - 515,6272 kr 42 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
125.0 mm
205,9679 kr - 217,023 kr 66 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
99.0 mm
978,83 kr - 978,83 kr 2 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
300.0 mm
849,1332 kr - 849,1332 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Inget handtag
PP
2
300.0 mm
1 068,7904 kr - 1 068,7904 kr 30 I lager
Svart
Utan handtag
Stål
4
250.0 mm
224,9881 kr - 224,9881 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Utan handtag
Nylon
2
100.0 mm
  • av 3
Ratt 80.0 mm Brotschat hål 8.0 mm 17.0 mm PP Svart

10189894

Prisintervall
373,2911 kr - 373,2911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    80.0 mm
  • Handhjulets höjd
    35.0 mm
  • Handtagshöjd
    45.0 mm
  • Navdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    80.0 mm
Ratt 80.0 mm Brotschat hål 8.0 mm 17.0 mm PP Svart

10189870

Prisintervall
191,0262 kr - 181,8514 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    80.0 mm
  • Handhjulets höjd
    35.0 mm
  • Handtagshöjd
    45.0 mm
  • Navdiameter
    23.5 mm
  • Total höjd
    80.0 mm
Maskinratt 160.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271223

Prisintervall
450,1367 kr - 450,1367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    160.0 mm
  • Handhjulets höjd
    56.0 mm
  • Handtagshöjd
    76.0 mm
  • Total diameter
    160.0 mm
  • Total höjd
    132.0 mm
Ratt 125.0 mm Brotschat hål 14.0 mm 22.0 mm PP Svart

10189726

Prisintervall
515,6272 kr - 478,745 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    125.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Handtagshöjd
    65.0 mm
  • Navdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    109.0 mm
Ratt 99.0 mm Brotschat hål 10.0 mm 17.0 mm PP Svart

10189658

Prisintervall
217,023 kr - 205,9679 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    99.0 mm
  • Handhjulets höjd
    37.0 mm
  • Handtagshöjd
    60.0 mm
  • Navdiameter
    25.5 mm
  • Total höjd
    97.0 mm
Ratt 300.0 mm Brotschat hål 26.0 mm 43.0 mm PP Svart

10189849

Prisintervall
978,83 kr - 978,83 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    300.0 mm
  • Handhjulets höjd
    78.0 mm
  • Handtagshöjd
    90.0 mm
  • Navdiameter
    66.0 mm
  • Total höjd
    168.0 mm
Ratt 300.0 mm Brotschat hål 20.0 mm 43.0 mm PP Svart

10189856

Prisintervall
849,1332 kr - 849,1332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    300.0 mm
  • Handhjulets höjd
    78.0 mm
  • Navdiameter
    66.0 mm
  • Total höjd
    78.0 mm
  • Färg
    Svart
Maskinratt 250.0 mm 17.0 mm Stål Svart

10271070

Prisintervall
1 068,7904 kr - 1 068,7904 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    250.0 mm
  • Handhjulets höjd
    47.0 mm
  • Total diameter
    250.0 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
  • Färg
    Svart
Maskinratt 100.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271162

Prisintervall
224,9881 kr - 224,9881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    100.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Navdiameter
    28.0 mm
  • Total höjd
    44.0 mm
  • Färg
    Svart