Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7887 kr - 2,2083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3927 kr - 0,4848 kr | 14996 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4025 kr - 0,497 kr | 25902 I lager |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3855 kr - 0,4758 kr | 19900 I lager |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3927 kr - 0,4848 kr | 13000 I lager |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3855 kr - 0,4758 kr | 33490 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,399 kr - 0,4926 kr | 714 I lager |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4404 kr - 0,5437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3962 kr - 0,4892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3783 kr - 0,467 kr | 33000 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4025 kr - 0,497 kr | 39000 I lager |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,399 kr - 0,4926 kr | 488 I lager |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,5297 kr - 2,8108 kr | 7608 I lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,3138 kr - 3,654 kr | 19222 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,53 kr - 11,2728 kr | 13562 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,6836 kr - 3,6836 kr | 8000 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8802 kr - 0,9749 kr | 13084 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8802 kr - 0,9749 kr | 23000 I lager |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0459 kr - 1,1613 kr | 12386 I lager |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5089 kr - 1,6717 kr | 45067 I lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta