Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,8545 kr - 0,9465 kr 4000 I lager
M3
16.0 mm
Bits med spår
0,9321 kr - 1,0326 kr 2738 I lager
M3
25.0 mm
Bits med spår
0,6961 kr - 0,7736 kr 1511 I lager
M3
6.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 7838 I lager
M3
8.0 mm
Bits med spår
1,0614 kr - 1,1806 kr 10400 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 340 I lager
M2
6.0 mm
Bits med spår
0,8675 kr - 0,9651 kr 4094 I lager
M4
12.0 mm
Bits med spår
1,0614 kr - 1,1806 kr 600 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
1,2797 kr - 1,4233 kr 19735 I lager
M5
8.0 mm
Bits med spår
1,0441 kr - 1,1605 kr 239 I lager
M3
8.0 mm
Bits med spår
1,0398 kr - 1,1576 kr 2815 I lager
M3
30.0 mm
Bits med spår
0,8919 kr - 0,9924 kr 1456 I lager
M3
20.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 12254 I lager
M3
6.0 mm
Bits med spår
10038796 1,0437 kr - 1,1586 kr 4295 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0 mm
Bits med spår
1,7953 kr - 1,9964 kr 21188 I lager
M5
25.0 mm
Bits med spår
1,465 kr - 1,623 kr 1467 I lager
M3
10.0 mm
Bits med spår
0,9862 kr - 1,0915 kr 1350 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,5081 kr - 1,6804 kr 1151 I lager
M5
30.0 mm
Bits med spår
0,8675 kr - 0,9651 kr 8400 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10038420

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10038505

Prisintervall
1,0326 kr - 0,9321 kr

Lagernivåer
2738 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinskruv;Platt huvud;Bits med spår;M3;6.0 mm;PA;Svart

10038345

Prisintervall
0,7736 kr - 0,6961 kr

Lagernivåer
1511 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10038352

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
7838 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Svart

10038581

Prisintervall
1,1806 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
10400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M2 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10038314

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10038611

Prisintervall
0,9651 kr - 0,8675 kr

Lagernivåer
4094 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 10.0 mm PP Naturfärgad

10038598

Prisintervall
1,1806 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10038772

Prisintervall
1,4233 kr - 1,2797 kr

Lagernivåer
19735 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinskruv Platt huvud Bits med spår M3 8.0 mm PA Svart

10038369

Prisintervall
1,1605 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
239 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10038512

Prisintervall
1,1576 kr - 1,0398 kr

Lagernivåer
2815 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10038468

Prisintervall
0,9924 kr - 0,8919 kr

Lagernivåer
1456 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10038338

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
12254 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon Svart

10038796

Prisintervall
1,1586 kr - 1,0437 kr

Lagernivåer
4295 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10038321

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Svart

10038925

Prisintervall
1,9964 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
21188 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Naturfärgad

10038406

Prisintervall
1,623 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
1467 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5x0.8 mm 16.0 mm PP Naturfärgad

10038857

Prisintervall
1,0915 kr - 0,9862 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10038956

Prisintervall
1,6804 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
1151 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10038574

Prisintervall
0,9651 kr - 0,8675 kr

Lagernivåer
8400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad