Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ett skivformat huvud med en avfasad ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,721 kr - 0,721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,345 kr - 1,345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7785 kr - 0,9611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2376 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5893 kr - 0,8062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8553 kr - 1,3107 kr | 1000 I lager |
M4
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,1705 kr - 4,3483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,7299 kr - 8,891 kr | 1000 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7296 kr - 2,9883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,727 kr - 5,9027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3837 kr - 4,1274 kr | 580 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,5405 kr - 5,5476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,785 kr - 1,2027 kr | 2000 I lager |
M4
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3363 kr - 1,8196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7406 kr - 3,0179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 6,0063 kr - 12,1752 kr | 1100 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,2823 kr - 3,1066 kr | 4950 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5049 kr - 0,6908 kr | 44045 I lager |
M3
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7327 kr - 1,1213 kr | 746 I lager |
M4
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,4288 kr - 7,4116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår