Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ett skivformat huvud med en avfasad ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2974 kr - 1,7666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,8313 kr - 11,8206 kr | 1100 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7652 kr - 2,93 kr | 123 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,6899 kr - 2,93 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2015 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5443 kr - 0,7439 kr | 500 I lager |
M3
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,6792 kr - 2,9012 kr | 184 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7462 kr - 1,1404 kr | 1250 I lager |
M4
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5605 kr - 0,7684 kr | 6883 I lager |
M3
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1469 kr - 3,7343 kr | 216 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 11,7488 kr - 25,8531 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3967 kr - 1,9102 kr | 4500 I lager |
M2.5
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0342 kr - 1,4219 kr | 8784 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7593 kr - 1,1634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1766 kr - 1,7953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4902 kr - 0,6707 kr | 44045 I lager |
M3
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7622 kr - 1,1677 kr | 2000 I lager |
M4
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2085 kr - 1,8671 kr | 9770 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7114 kr - 1,0887 kr | 746 I lager |
M4
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9962 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta