Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ett skivformat huvud med en avfasad ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5443 kr - 0,7439 kr | 500 I lager |
M3
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2015 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7652 kr - 2,93 kr | 123 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,8313 kr - 11,8206 kr | 1100 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,6618 kr - 4,6104 kr | 707 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,2159 kr - 3,0162 kr | 4950 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10,9886 kr - 24,7041 kr | 25 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 11,7488 kr - 25,8531 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,6792 kr - 2,9012 kr | 184 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7462 kr - 1,1404 kr | 1250 I lager |
M4
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7593 kr - 1,1634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3967 kr - 1,9102 kr | 4500 I lager |
M2.5
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8959 kr - 1,373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5459 kr - 1,982 kr | 826 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0342 kr - 1,4219 kr | 8784 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5605 kr - 0,7684 kr | 6883 I lager |
M3
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4665 kr - 5,386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3143 kr - 4,0072 kr | 580 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,563 kr - 8,632 kr | 1000 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1014 kr - 3,6481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta