Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4206 kr - 0,5193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3927 kr - 0,4848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,389 kr - 0,4803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3855 kr - 0,4758 kr | 1952 I lager |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3962 kr - 0,4892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3927 kr - 0,4848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,1965 kr - 3,9463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,2345 kr - 2,7587 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4215 kr - 0,5203 kr | 4896 I lager |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1542 kr - 1,425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7044 kr - 0,8698 kr | 2000 I lager |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,2246 kr - 2,7464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4687 kr - 3,0478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1645 kr - 1,4377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1904 kr - 2,7042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,8616 kr - 2,2983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,789 kr - 0,974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0188 kr - 1,2578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1742 kr - 2,6842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5537 kr - 1,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bits med spår