Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,4624 kr - 0,5759 kr 48 I lager
M5 
20.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,1418 kr 5374 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
0,9316 kr - 0,9316 kr 2598 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 7974 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
1,3884 kr - 1,3884 kr 11018 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,2409 kr - 1,6373 kr 14294 I lager
M8
20.0 mm
Bits med korshuvud
4,079 kr - 4,079 kr 717 I lager
M6
40.0 mm
Bits med spår
4,237 kr - 4,237 kr 3000 I lager
M8
35.0 mm
Bits med spår
1,1107 kr - 1,1107 kr 8000 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
3,9785 kr - 3,9785 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
16.0 mm
Bits med spår
2,3267 kr - 2,5996 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Bits med spår
1,0843 kr - 1,4305 kr 2773 I lager
M8
10.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,1418 kr 3196 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
2,8582 kr - 2,8582 kr 1759 I lager
M6
16.0 mm
Bits med spår
1,3884 kr - 1,3884 kr 1900 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
3,7774 kr - 3,7774 kr 9215 I lager
M8
30.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 26912 I lager
M6
6.5 mm
Bits med spår
1,2653 kr - 1,3099 kr 3991 I lager
M8
25.0 mm
Bits med korshuvud
1,7091 kr - 1,7091 kr 28568 I lager
M5
12.0 mm
Bits med spår
3,2316 kr - 3,2316 kr 2919 I lager
M8
16.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M5  20.0 mm Nylon Svart

10367056

Prisintervall
0,5759 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10054352

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
5374 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Svart

10054413

Prisintervall
0,9316 kr - 0,9316 kr

Lagernivåer
2598 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10054574

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
7974 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Svart

10054499

Prisintervall
1,3884 kr - 1,3884 kr

Lagernivåer
11018 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med korshuvud M8 20.0 mm PA Svart

10066034

Prisintervall
1,6373 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
14294 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Svart

10054703

Prisintervall
4,079 kr - 4,079 kr

Lagernivåer
717 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10054833

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinskruv Platt huvud Bits med spår M5 10.0 mm PC Genomskinlig

10116944

Prisintervall
1,1107 kr - 1,1107 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm Nylon Svart

10054772

Prisintervall
3,9785 kr - 3,9785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Vit

10116999

Prisintervall
2,5996 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Vit
Skruv Bits med spår M8 10.0 mm Nylon Svart

10054758

Prisintervall
1,4305 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
2773 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10054406

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
3196 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Svart

10054628

Prisintervall
2,8582 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
1759 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon Svart

10054468

Prisintervall
1,3884 kr - 1,3884 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10054819

Prisintervall
3,7774 kr - 3,7774 kr

Lagernivåer
9215 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 6.5 mm Nylon Naturfärgad

10054567

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
26912 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med korshuvud M8 25.0 mm PA Naturfärgad

10066041

Prisintervall
1,3099 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
3991 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10054475

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
28568 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10054765

Prisintervall
3,2316 kr - 3,2316 kr

Lagernivåer
2919 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad