Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
3,2316 kr - 3,2316 kr 919 I lager
M8
16.0 mm
Bits med spår
1,3975 kr - 1,3975 kr 7359 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
1,3884 kr - 1,3884 kr 19755 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
2,0395 kr - 2,2549 kr 9753 I lager
M6
16.0 mm
Bits med spår
1,8097 kr - 1,8097 kr 120705 I lager
M5
20.0 mm
Bits med spår
2,3267 kr - 2,3267 kr 16022 I lager
M6
12.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 14289 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
3,5763 kr - 3,5763 kr 3701 I lager
M8
25.0 mm
Bits med spår
2,4416 kr - 2,4416 kr 17200 I lager
M5
30.0 mm
Bits med spår
1,4506 kr - 1,4506 kr 11239 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
0,9316 kr - 0,9316 kr 198 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 7974 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
1,0843 kr - 1,1217 kr 22470 I lager
M8
10.0 mm
Bits med spår
2,3267 kr - 2,3267 kr 8000 I lager
M6
16.0 mm
Bits med spår
3,3321 kr - 3,3321 kr 4906 I lager
M6
40.0 mm
Bits med spår
1,3884 kr - 1,3884 kr 14118 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,283 kr - 1,283 kr 7010 I lager
M5
30.0 mm
Bits med spår
4,079 kr - 4,079 kr 12317 I lager
M6
40.0 mm
Bits med spår
3,3178 kr - 3,3178 kr 2997 I lager
M8
20.0 mm
Bits med spår
1,1107 kr - 1,1107 kr 8000 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10054765

Prisintervall
3,2316 kr - 3,2316 kr

Lagernivåer
919 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Svart

10054383

Prisintervall
1,3975 kr - 1,3975 kr

Lagernivåer
7359 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon Svart

10054468

Prisintervall
1,3884 kr - 1,3884 kr

Lagernivåer
19755 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Maskinskruv Kupat huvud Bits med spår M6 16.0 mm PC Genomskinlig

10116982

Prisintervall
2,2549 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
9753 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10054505

Prisintervall
1,8097 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
120705 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10054604

Prisintervall
2,3267 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
16022 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10054581

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
14289 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10054802

Prisintervall
3,5763 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
3701 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Svart

10054543

Prisintervall
2,4416 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
17200 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Svart

10054437

Prisintervall
1,4506 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
11239 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Svart

10054413

Prisintervall
0,9316 kr - 0,9316 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10054574

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
7974 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10054741

Prisintervall
1,1217 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
22470 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10054611

Prisintervall
2,3267 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10054697

Prisintervall
3,3321 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
4906 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Svart

10054499

Prisintervall
1,3884 kr - 1,3884 kr

Lagernivåer
14118 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm PC Genomskinlig

10116968

Prisintervall
1,283 kr - 1,283 kr

Lagernivåer
7010 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Svart

10054703

Prisintervall
4,079 kr - 4,079 kr

Lagernivåer
12317 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10054789

Prisintervall
3,3178 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
2997 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinskruv Platt huvud Bits med spår M5 10.0 mm PC Genomskinlig

10116944

Prisintervall
1,1107 kr - 1,1107 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
  • Färg
    Genomskinlig