Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4937 kr - 1,6661 kr | 36095 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,237 kr - 4,237 kr | 3000 I lager |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2409 kr - 1,6373 kr | 13294 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 1,1418 kr - 1,1418 kr | 3196 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1418 kr - 1,1418 kr | 27447 I lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7091 kr - 1,7091 kr | 28568 I lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0395 kr - 2,0395 kr | 8799 I lager |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,6912 kr - 4,079 kr | 1000 I lager |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3267 kr - 2,5996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2653 kr - 1,3099 kr | 70991 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
| 1,2409 kr - 1,284 kr | 19025 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
| 1,8097 kr - 1,8097 kr | 120705 I lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3884 kr - 1,3884 kr | 19755 I lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,4614 kr - 3,4614 kr | 37210 I lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1418 kr - 1,1418 kr | 20374 I lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0395 kr - 2,2549 kr | 9753 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4506 kr - 1,4506 kr | 11239 I lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3975 kr - 1,3975 kr | 7359 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3267 kr - 2,3267 kr | 16022 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta