Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,4222 kr - 0,5228 kr 500 I lager
M4 
20.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4682 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0 mm
Bits med spår
0,7138 kr - 0,8861 kr 500 I lager
M6
25.0 mm
Bits med spår
0,4538 kr - 0,563 kr 250 I lager
M5
12.0 mm
Bits med spår
0,9134 kr - 1,1346 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 
10.0 mm
Bits med spår
1,0054 kr - 1,2481 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
30.0 mm
Bits med spår
1,1274 kr - 1,4003 kr 465 I lager
M6 
40.0 mm
Bits med spår
0,4409 kr - 0,5486 kr 218 I lager
M5
8.0 mm
Bits med spår
0,8948 kr - 1,3874 kr 50 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
0,6348 kr - 0,787 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 
16.0 mm
Bits med spår
0,4624 kr - 0,5759 kr 48 I lager
M5 
20.0 mm
Bits med spår
0,5687 kr - 0,7066 kr 121 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
0,563 kr - 0,6994 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
12.0 mm
Bits med spår
0,5802 kr - 0,7195 kr 149 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
1,149 kr - 1,4248 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
40.0 mm
Bits med spår
0,9221 kr - 1,1461 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 
20.0 mm
Bits med spår
0,4007 kr - 0,4969 kr 50 I lager
M4 
10.0 mm
Bits med spår
0,9149 kr - 1,1346 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
22.0 mm
Bits med spår
0,4624 kr - 0,5745 kr 5000 I lager
M5
20.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,419 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
40.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M4  20.0 mm Nylon Svart

10366967

Prisintervall
0,5228 kr - 0,4222 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10366981

Prisintervall
0,4682 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10367193

Prisintervall
0,8861 kr - 0,7138 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10367018

Prisintervall
0,563 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6  10.0 mm Nylon Svart

10367124

Prisintervall
1,1346 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10367209

Prisintervall
1,2481 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6  40.0 mm Nylon Svart

10367230

Prisintervall
1,4003 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
465 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10367100

Prisintervall
0,5486 kr - 0,4409 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10367278

Prisintervall
1,3874 kr - 0,8948 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5  16.0 mm Nylon Svart

10367032

Prisintervall
0,787 kr - 0,6348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5  20.0 mm Nylon Svart

10367056

Prisintervall
0,5759 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10366974

Prisintervall
0,7066 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10366929

Prisintervall
0,6994 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10367117

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5802 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10367094

Prisintervall
1,4248 kr - 1,149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6  20.0 mm Nylon Svart

10367179

Prisintervall
1,1461 kr - 0,9221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4  10.0 mm Nylon Svart

10366912

Prisintervall
0,4969 kr - 0,4007 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 22.0 mm Nylon Naturfärgad

10367186

Prisintervall
1,1346 kr - 0,9149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10367049

Prisintervall
0,5745 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10367223

Prisintervall
1,419 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad