Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,2354 kr - 39,7249 kr | 25 I lager |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
342,5546 kr - 362,6626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
132,5693 kr - 140,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
124,8133 kr - 140,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
31,8343 kr - 35,7796 kr | 18 I lager |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
24,8961 kr - 28,0251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
31,8343 kr - 35,7796 kr | 124 I lager |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
26,6646 kr - 29,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
50,4724 kr - 56,8665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
45,7108 kr - 51,4247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
45,8175 kr - 51,5627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
212,5705 kr - 239,1418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
133,862 kr - 150,6665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
155,8372 kr - 175,3707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
28,7053 kr - 32,2424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
33,3308 kr - 37,5482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
54,1456 kr - 127,9904 kr | 23 I lager |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
43,9423 kr - 49,384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
43,9423 kr - 49,384 kr | 23 I lager |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta