Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M2 4.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20235970

Tillverkarens artikelnummer:

20235970

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 30,3075 kr
100 - 249 27,2311 kr
250 - 499 25,75 kr
500 - 999 24,2688 kr
1000 + 22,7876 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,31 kr

1 x 30,3075 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 4.0
d1 M2
d2 3.8
D3 0.8
H1 1.3
A/F 1.3
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss