Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M4 16.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237899

Tillverkarens artikelnummer:

20237899

30 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 45,5752 kr
100 - 249 41,0177 kr
250 - 499 38,7389 kr
500 - 999 36,4601 kr
1000 + 34,1814 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

45,58 kr

1 x 45,5752 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 16.0
d1 M4
d2 8.0
D3 1.0
H1 2.3
l2 14.0
A/F 2.5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss