Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M6 30.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238100

Tillverkarens artikelnummer:

20238100

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 61,7544 kr
100 - 249 55,6017 kr
250 - 499 52,5254 kr
500 - 999 49,4491 kr
1000 + 46,3727 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

61,75 kr

1 x 61,7544 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 30.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
l2 18.0
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss