Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M12 30.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238377

Tillverkarens artikelnummer:

20238377

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 79,5287 kr
100 - 249 71,5531 kr
250 - 499 67,5652 kr
500 - 999 63,5774 kr
1000 + 59,7035 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

79,53 kr

1 x 79,5287 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 30.0
d1 M12
d2 24.0
D3 1.8
H1 6.5
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss