Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M16 45.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238476

Tillverkarens artikelnummer:

20238476

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 118,9513 kr
100 - 249 107,1017 kr
250 - 499 101,063 kr
500 - 999 95,1382 kr
1000 + 89,2134 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

118,95 kr

1 x 118,9513 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 45.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
l2 38.0
A/F 10.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss