Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M16 50.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238483

Tillverkarens artikelnummer:

20238483

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 126,4712 kr
100 - 249 113,8241 kr
250 - 499 107,5575 kr
500 - 999 101,1769 kr
1000 + 94,9104 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

126,47 kr

1 x 126,4712 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 50.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
l2 38.0
A/F 10.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss