Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M5 35.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238742

Tillverkarens artikelnummer:

20238742

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 68,9325 kr
100 - 249 62,0962 kr
250 - 499 58,5641 kr
500 - 999 55,146 kr
1000 + 51,7278 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

68,93 kr

1 x 68,9325 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 35.0
d1 M5
d2 10.0
D3 1.3
H1 2.8
l2 16.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss