Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M8 55.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238964

Tillverkarens artikelnummer:

20238964

295 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 85,5674 kr
100 - 249 77,0221 kr
250 - 499 72,6924 kr
500 - 999 68,4767 kr
1000 + 64,1471 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

85,57 kr

1 x 85,5674 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 55.0
d1 M8
d2 16.0
D3 1.8
H1 4.4
l2 22.0
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss