Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M2 6.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20244507

Tillverkarens artikelnummer:

20244507

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 30,8772 kr
100 - 249 27,8008 kr
250 - 499 26,2057 kr
500 - 999 24,7245 kr
1000 + 23,1294 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,88 kr

1 x 30,8772 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 6.0
d1 M2
d2 3.8
D3 0.8
H1 1.3
A/F 1.3
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss