Meny Sök

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
  • Sexkantsspår passar för precisionsmontage.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
168 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Köp
22,7876 kr - 30,4214 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8
1.3
3.8
304 Rostfritt stål
1.3
M2
5.0
23,4712 kr - 31,3329 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
1.9
4.8
304 Rostfritt stål
1.5
M2.5
6.0
23,5851 kr - 31,4469 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
1.9
4.8
316 Rostfritt stål
1.5
M2.5
5.0
23,6991 kr - 31,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
1.9
4.8
316 Rostfritt stål
1.5
M2.5
6.0
28,2566 kr - 37,7134 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8
1.3
3.8
316 Rostfritt stål
1.3
M2
10.0
28,1427 kr - 37,4856 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8
1.3
3.8
304 Rostfritt stål
1.3
M2
10.0
30,6493 kr - 40,9037 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
1.9
4.8
316 Rostfritt stål
1.5
M2.5
12.0
23,5851 kr - 31,4469 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
1.9
4.8
316 Rostfritt stål
1.5
M2.5
4.0
  • av 9
Skruv med lufthål Försänkt huvud M2 5.0 304 Rostfritt stål

20244491

Prisintervall
30,4214 kr - 22,7876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Skruv med lufthål Försänkt huvud M2.5 6.0 304 Rostfritt stål

20244569

Prisintervall
31,3329 kr - 23,4712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Skruv med lufthål Försänkt huvud M2.5 5.0 316 Rostfritt stål

20244668

Prisintervall
31,4469 kr - 23,5851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Skruv med lufthål Försänkt huvud M2.5 6.0 316 Rostfritt stål

20244675

Prisintervall
31,5608 kr - 23,6991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Skruv med lufthål Försänkt huvud M2 10.0 316 Rostfritt stål

20244644

Prisintervall
37,7134 kr - 28,2566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Skruv med lufthål Försänkt huvud M2 10.0 304 Rostfritt stål

20244521

Prisintervall
37,4856 kr - 28,1427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Skruv med lufthål Försänkt huvud M2.5 12.0 316 Rostfritt stål

20244705

Prisintervall
40,9037 kr - 30,6493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Skruv med lufthål Försänkt huvud M2.5 4.0 316 Rostfritt stål

20244651

Prisintervall
31,4469 kr - 23,5851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9