Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,3673 kr - 0,4534 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
16.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
6.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
8.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
10.0 mm
Bits med spår
0,4605 kr - 0,5685 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
30.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
25.0 mm
Bits med spår
0,9295 kr - 1,1475 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
20.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
8.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
10.0 mm
Bits med spår
0,4136 kr - 0,5106 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
15.0 mm
Bits med spår
3,1034 kr - 3,8313 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Bits med spår
0,5841 kr - 0,7211 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
30.0 mm
Bits med spår
2,3023 kr - 2,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Bits med spår
0,4615 kr - 0,5697 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
10.0 mm
Bits med spår
0,4179 kr - 0,516 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
20.0 mm
Bits med spår
0,4066 kr - 0,502 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0 mm
Bits med spår
0,4817 kr - 0,5947 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
15.0 mm
Bits med spår
  • av 7
Skruv Bits med spår M2 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10396612

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10396681

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10397732

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10396834

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10396841

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10397206

Prisintervall
0,5685 kr - 0,4605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10397121

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10397190

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10397183

Prisintervall
1,1475 kr - 0,9295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10396643

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10396650

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 15.0 mm Nylon Naturfärgad

10398135

Prisintervall
0,5106 kr - 0,4136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10400234

Prisintervall
3,8313 kr - 3,1034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10398173

Prisintervall
0,7211 kr - 0,5841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10400197

Prisintervall
2,8424 kr - 2,3023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10398692

Prisintervall
0,5697 kr - 0,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10397152

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10398159

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10398098

Prisintervall
0,502 kr - 0,4066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 15.0 mm Nylon Naturfärgad

10398722

Prisintervall
0,5947 kr - 0,4817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6