Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5841 kr - 0,7211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3813 kr - 0,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4144 kr - 0,5117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4074 kr - 0,503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3698 kr - 0,4566 kr | 8000 I lager |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4482 kr - 0,5533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,383 kr - 0,4729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5928 kr - 0,732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | 950 I lager |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4918 kr - 0,6072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4092 kr - 0,5052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta