Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
35.0 mm
Bits med spår
2,3023 kr - 2,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Bits med spår
2,1109 kr - 2,606 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Bits med spår
1,0837 kr - 1,3378 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
35.0 mm
Bits med spår
0,4136 kr - 0,5106 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
15.0 mm
Bits med spår
3,1034 kr - 3,8313 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr 3980 I lager
M3
8.0 mm
Bits med spår
0,3673 kr - 0,4534 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
4.0 mm
Bits med spår
0,7458 kr - 0,9208 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
20.0 mm
Bits med spår
0,6279 kr - 0,7752 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
12.0 mm
Bits med spår
0,4022 kr - 0,4966 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
16.0 mm
Bits med spår
0,7627 kr - 0,9415 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
10.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
25.0 mm
Bits med spår
0,9295 kr - 1,1475 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
20.0 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr 2000 I lager
M3
12.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.0 mm
Bits med spår
0,6455 kr - 0,797 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
Bits med spår
0,4482 kr - 0,5533 kr 3000 I lager
M3
42.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
25.0 mm
Bits med spår
  • av 7
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10400227

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10400197

Prisintervall
2,8424 kr - 2,3023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10399910

Prisintervall
2,606 kr - 2,1109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10399385

Prisintervall
1,3378 kr - 1,0837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 15.0 mm Nylon Naturfärgad

10398135

Prisintervall
0,5106 kr - 0,4136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10400234

Prisintervall
3,8313 kr - 3,1034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10397145

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
3980 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10396803

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10399361

Prisintervall
0,9208 kr - 0,7458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10398715

Prisintervall
0,7752 kr - 0,6279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10397763

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10399378

Prisintervall
0,9415 kr - 0,7627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10396650

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10397190

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10397183

Prisintervall
1,1475 kr - 0,9295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10397169

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10397121

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10398760

Prisintervall
0,797 kr - 0,6455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 42.0 mm Nylon Naturfärgad

10397213

Prisintervall
0,5533 kr - 0,4482 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10396698

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6