Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,4956 kr - 3,081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3794 kr - 0,4685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.433 in
11.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3908 kr - 0,4825 kr | 1000 I lager |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3813 kr - 0,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7109 kr - 0,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0671 kr - 1,3173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4127 kr - 0,5095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4817 kr - 0,5947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4605 kr - 0,5685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4144 kr - 0,5117 kr | 3000 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta