Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4918 kr - 0,6072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7224 kr - 0,8919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4599 kr - 0,5678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3794 kr - 0,4685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.433 in
11.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4136 kr - 0,5106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,383 kr - 0,4729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5841 kr - 0,7211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3698 kr - 0,4566 kr | 8000 I lager |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4092 kr - 0,5052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4074 kr - 0,503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta