Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,7224 kr - 0,8919 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
12.0 mm
Bits med spår
0,4599 kr - 0,5678 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
20.0 mm
Bits med spår
0,4197 kr - 0,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
25.0 mm
Bits med spår
1,0671 kr - 1,3173 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
50.0 mm
Bits med spår
0,3794 kr - 0,4685 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
11.0 mm
Bits med spår
0,475 kr - 0,5865 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
10.0 mm
Bits med spår
0,7125 kr - 0,8796 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
40.0 mm
Bits med spår
0,4615 kr - 0,5697 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Bits med spår
0,7458 kr - 0,9208 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
20.0 mm
Bits med spår
0,8292 kr - 1,0237 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
35.0 mm
Bits med spår
0,6358 kr - 0,7849 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
25.0 mm
Bits med spår
0,4883 kr - 0,6029 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0 mm
Bits med spår
2,3968 kr - 2,959 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
25.0 mm
Bits med spår
0,6279 kr - 0,7752 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
12.0 mm
Bits med spår
0,4549 kr - 0,5616 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
25.0 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
12.0 mm
Bits med spår
2,1266 kr - 2,6254 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Bits med spår
2,4956 kr - 3,081 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Bits med spår
0,7171 kr - 0,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
16.0 mm
Bits med spår
2,3023 kr - 2,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Bits med spår
  • av 7
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10399347

Prisintervall
0,8919 kr - 0,7224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10398746

Prisintervall
0,5678 kr - 0,4599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10398166

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10399415

Prisintervall
1,3173 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 11.0 mm Nylon Naturfärgad

10396667

Prisintervall
0,4685 kr - 0,3794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10398708

Prisintervall
0,5865 kr - 0,475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10398784

Prisintervall
0,8796 kr - 0,7125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10398692

Prisintervall
0,5697 kr - 0,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10399361

Prisintervall
0,9208 kr - 0,7458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10398777

Prisintervall
1,0237 kr - 0,8292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10398753

Prisintervall
0,7849 kr - 0,6358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10398685

Prisintervall
0,6029 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10400203

Prisintervall
2,959 kr - 2,3968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10398715

Prisintervall
0,7752 kr - 0,6279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10397787

Prisintervall
0,5616 kr - 0,4549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10396858

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10399927

Prisintervall
2,6254 kr - 2,1266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10400210

Prisintervall
3,081 kr - 2,4956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10399354

Prisintervall
0,8852 kr - 0,7171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10400197

Prisintervall
2,8424 kr - 2,3023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6